Elektromagnetni ventil VUVG-L10-T32C-AT-M5-1R8L
577347
GTIN 4052568225933
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
150 l/min
Pneumatski radni priključak
M5
Vrsta aktiviranja
električni