Priključak NPQH-D-S10-Q6-P10

578308

GTIN 4052568060114

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Utisna čahura Ø 10 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 6 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura okoline
0 °C - 150 °C
Nazivna veličina
5.5 mm