Priključak NPQH-D-S12-Q10-P10

578312

GTIN 4052568060152

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Utisna čahura Ø 12 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjskog Ø 10 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura okoline
0 °C - 150 °C
Nazivna veličina
9 mm