Utisni rukavac NPQH-D-S4-E-P10
578317
GTIN 4052568060206
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Utisna čahura Ø 4 mm
Pneumatski priključak 2
Utisna čahura Ø 4 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura okoline
0 °C - 150 °C
Nazivna veličina
2 mm