Utični spoj NPQH-D-M5-Q6-P10
578335
GTIN 4052568060381
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj M5
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 6 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura okoline
0 °C - 150 °C
Nazivna veličina
2.5 mm