Utični spoj NPQH-DK-M7-Q4-P10

578372

GTIN 4052568060756

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj M7
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 4 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura okoline
0 °C - 150 °C
Nazivna veličina
3 mm