Senzor tlaka SPAN-P6R-G18M-PNLK-PNVBA-L1

596066

GTIN 4052568405137

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrijednost raspona mjerenja tlaka
0 bar
Krajnja vrijednost raspona mjerenja tlaka
6 bar
Funkcija sklopnog elementa
NC / NO preklopni
Pneumatski priključak
Vanjski navoj G1/8 - Unutarnji navoj M5
Analogni izlaz
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V