Clindar s vodilicom DFM-25-40-B-PPV-A-KF
609350
GTIN 4052568411688
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
25 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
295 N
Hod
40 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku