Senzor protoka SFAH-10B-Q6S-PNLK-PNVBA-M8
610783
GTIN 4052568568818
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Karakteristika protoka pune skale
10 l/min
Operativni medij
Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 4] - dušik
Radni tlak
-0.9 bar - 10 bar
Smjer strujanja
dvosmjerna