Ventil za stvaranje tlaka i odzračivanje MS6-SV-1/2-C-10V24P-S-AD7
611243
GTIN 4052568583545
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
5700 l/min
Radni tlak
3 bar - 10 bar
Vrsta aktiviranja
električni