Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka GR-3/8-B
6308
GTIN 4052568001209
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Jednosmjerna funkcija kontrole protoka
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice
1010 l/min
Pneumatski priključak 1
Unutarnji navoj G3/8
Element za podešavanje
matica s rebrastom glavom