Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka GRA-1/4-B
6509
GTIN 4052568001247
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Jednosmjerna funkcija kontrole protoka
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice
420 l/min
Pneumatski priključak 1
Unutarnji navoj G1/4
Element za podešavanje
matica s rebrastom glavom