Elektromagnetni ventil BMCH-2-3-1/8

6686

GTIN 4052568110932

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
160 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni