Senzor tlaka SPAU-P16R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M8D

8001210

GTIN 4052568276874

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrijednost raspona mjerenja tlaka
0 bar
Krajnja vrijednost raspona mjerenja tlaka
16 bar
Funkcija sklopnog elementa
NC / NO preklopni
Pneumatski priključak
R1/4
Električni priključak 1, tehnika spajanja
M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104