Senzor tlaka SPAU-P6R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U
8001233
GTIN 4052568277109
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrijednost raspona mjerenja tlaka
0 bar
Krajnja vrijednost raspona mjerenja tlaka
6 bar
Funkcija sklopnog elementa
NC / NO preklopni
Pneumatski priključak
G1/8
Električni priključak 1, tehnika spajanja
M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104