Senzor tlaka SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D

8001239

GTIN 4052568277161

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrijednost raspona mjerenja tlaka
0 bar
Krajnja vrijednost raspona mjerenja tlaka
-1 bar
Funkcija sklopnog elementa
NC / NO preklopni
Pneumatski priključak
QS-4
Električni priključak 1, tehnika spajanja
M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104