Senzor tlaka SPAE-P10R-Q4-PNLK-2.5K

8001448

GTIN 4052568277253

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrijednost raspona mjerenja tlaka
0 bar
Krajnja vrijednost raspona mjerenja tlaka
10 bar
Funkcija sklopnog elementa
preklopiv
Pneumatski priključak
QS-4
Električni priključak
3-žični - Kabel - otvoreni kraj