Elektromagnetni ventil VUVG-B18-T32U-AZT-F-1T1L
8004886
GTIN 4052568277512
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3 / 2 otvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
800 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni