Zakretni pogon DAPS-0960-090-R-F14-MW
8005009
GTIN 4052568256586
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Zakretni moment pri nazivnom radnom tlaku i zakretnom kutu od 0°
960 Nm
Zakretni kut
92 deg
Uzorak bušenja prirubnice
F14
Priključak osovine
T36