Zakretni pogon DAPS-0360-090-R-F0710-MW-T6

8005017

GTIN 4052568256661

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/8
Zakretni moment pri nazivnom radnom tlaku i zakretnom kutu od 0°
360 Nm
Zakretni kut
92 deg
Uzorak bušenja prirubnice
F07 - F10
Priključak osovine
T22