Zakretni pogon DAPS-0053-090-RS2-F0507-MW

8005027

GTIN 4052568256760

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/8
Zakretni moment pri nazivnom radnom tlaku i zakretnom kutu od 0°
66 Nm
Zakretni kut
92 deg
Uzorak bušenja prirubnice
F05 - F07
Priključak osovine
T17