Zakretni pogon DAPS-0240-090-RS3-F1012-MW
8005044
GTIN 4052568256937
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Zakretni moment pri nazivnom radnom tlaku i zakretnom kutu od 0°
280 Nm
Zakretni kut
92 deg
Uzorak bušenja prirubnice
F10 - F12
Priključak osovine
T27