Zakretni pogon DAPS-0360-090-RS4-F1012-MW
8005049
GTIN 4052568256982
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Zakretni moment pri nazivnom radnom tlaku i zakretnom kutu od 0°
360 Nm
Zakretni kut
92 deg
Uzorak bušenja prirubnice
F10 - F12
Priključak osovine
T27