Zakretni pogon DAPS-0480-090-RS4-F14-MW

8005057

GTIN 4052568257064

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Zakretni moment pri nazivnom radnom tlaku i zakretnom kutu od 0°
480 Nm
Zakretni kut
92 deg
Uzorak bušenja prirubnice
F14
Priključak osovine
T36