Zakretni pogon DAPS-0720-090-RS3-F12-MW
8005062
GTIN 4052568257118
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Zakretni moment pri nazivnom radnom tlaku i zakretnom kutu od 0°
840 Nm
Zakretni kut
92 deg
Uzorak bušenja prirubnice
F12
Priključak osovine
T36