Elektromagnetni ventil VUVG-B10Z-M32C-RZT-F-1T1L
8028231
GTIN 4052568258641
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoren monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
130 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni