L vijčani spoj NPFC-L-R18-G18-MF
8030216
GTIN 4052568063184
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
R1/8
Pneumatski priključak 2
G1/8
Temperatura okoline
-20 °C - 150 °C
Radni tlak
-0.95 bar - 50 bar