T-okov NPFC-T-R12-2G12-MFF
8030244
GTIN 4052568063467
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
R1/2
Pneumatski priključak 2
G1/2
Temperatura okoline
-20 °C - 150 °C
Radni tlak
-0.95 bar - 50 bar