Zakretni pogon DAPS-0720-090-R-F1012-T4
8030610
GTIN 4052568280703
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Zakretni moment pri nazivnom radnom tlaku i zakretnom kutu od 0°
720 Nm
Zakretni kut
90 deg
Uzorak bušenja prirubnice
F10 - F12
Priključak osovine
T27