Solenoidni svitak VACF-B-C1-7
8030812
GTIN 4052568280949
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Vrsta montaže
s nazubljenom maticom
Parametri zavojnice
48 V DC: 3,4 W.
Klasa zaštite
IP65
Ograničenje temperature okoline i medija
-5 - 60 °C