Solenoidni svitak VACF-A-A1-1
8030822
GTIN 4052568281007
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Vrsta montaže
s nazubljenom maticom
Parametri zavojnice
24 V DC: 2,6 W.
Klasa zaštite
IP65
Ograničenje temperature okoline i medija
-5 - 60 °C