Ventil s aktiviranim vretenom VMEF-S-M52-E-G14
8031304
GTIN 4052568293901
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Radni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Ukupna širina
20 mm