Elektromagnetni ventil VUVG-B10-T32U-MZT-F-1R8L
8031493
GTIN 4052568258849
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3 / 2 otvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
130 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni