Elektromagnetni ventil VUVG-L18-T32C-MT-G14-1R8L
8031528
GTIN 4052568258955
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
870 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni