Elektromagnetni ventil VSVA-B-P53BD-ZD-A1-1T1L

8031816

GTIN 4052568281960

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3, priključak 4 pod tlakom, 2 ispušni
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
850 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 26 mm prema ISO 15407-2
Vrsta aktiviranja
električni