Elektromagnetni ventil VSVA-B-T32F-AZTR-A1-1T1L

8033016

GTIN 4052568282165

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3 / 2 otvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
900 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 26 mm prema ISO 15407-2
Vrsta aktiviranja
električni