Elektromagnetni ventil VSVA-B-P53C-Z-A1-1T1L
8033071
GTIN 4052568282714
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3-smjerni, zatvoren
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 26 mm prema ISO 15407-2
Vrsta aktiviranja
električni