Elektromagnetni ventil VSVA-B-T32U-AZH-A2-1T1L
8033464
GTIN 4052568283100
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3 / 2 otvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
400 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 18 mm prema ISO 15407-2
Vrsta aktiviranja
električni