Elektromagnetni ventil VUVG-L14-T32H-A-G18-P1
8033525
GTIN 4052568428884
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3 / 2 otvorena / zatvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
580 l/min - 590 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni