Elektromagnetni ventil VUVG-L14-M52-A-G18-P1
8033529
GTIN 4052568428921
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
700 l/min - 780 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni