Elektromagnetni ventil VUVG-B14-T32H-AZ-F-P1
8033537
GTIN 4052568429003
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3 / 2 otvorena / zatvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
510 l/min - 580 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni