Elektromagnetni ventil VSVA-B-T32H-AZTR-D1-1T1L

8034772

GTIN 4052568283766

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3 / 2 otvorena / zatvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 1 prema ISO 5599-2
Vrsta aktiviranja
električni