Elektromagnetni ventil VSVA-B-B52-ZH-D1-1T1L
8034805
GTIN 4052568283940
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1300 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 1 prema ISO 5599-2
Vrsta aktiviranja
električni