Elektromagnetni ventil VSVA-B-P53F-Z-D1-1T1L

8034845

GTIN 4052568284190

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 pod pritiskom 1 do 2, 4 do 5 zatvoreno
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1400 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 1 prema ISO 5599-2
Vrsta aktiviranja
električni