Elektromagnetni ventil VSVA-B-T32N-AZTR-D2-1T1L

8034962

GTIN 4052568284282

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
2400 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 2 prema ISO 5599-2
Vrsta aktiviranja
električni