Elektromagnetni ventil VSVA-B-M52-MZ-D2-1T1L
8034987
GTIN 4052568284534
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
2900 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 2 prema ISO 5599-2
Vrsta aktiviranja
električni