Senzor tlaka SPAN-P10R-M5F-PNLK-PNVBA-L1

8035539

GTIN 4052568284794

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrijednost raspona mjerenja tlaka
0 bar
Krajnja vrijednost raspona mjerenja tlaka
10 bar
Funkcija sklopnog elementa
NC / NO preklopni
Pneumatski priključak
Unutarnji navoj M5
Analogni izlaz
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V