Senzor tlaka SPAN-P10R-M5F-PN-PN-L1
8035550
GTIN 4052568284909
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrijednost raspona mjerenja tlaka
0 bar
Krajnja vrijednost raspona mjerenja tlaka
10 bar
Funkcija sklopnog elementa
NC / NO preklopni
Pneumatski priključak
Unutarnji navoj M5