Senzor protoka SFAW-32-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12

8036873

GTIN 4052568285296

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Karakteristika protoka pune skale
32 l/min
Operativni medij
Tekući mediji - Voda - neutralne tekućine
Radni tlak
0 bar - 12 bar
Priključak tekućine
Unutarnji navoj G3/4
Smjer strujanja
jednosmjerno - P1 -> P2