Senzor protoka SFAW-32T-X-E-PNLK-PNVBA-M12
8036888
GTIN 4052568285425
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Karakteristika protoka pune skale
32 l/min
Operativni medij
Tekući mediji - Voda - neutralne tekućine
Radni tlak
0 bar - 12 bar
Priključak tekućine
Priključak za korisnika
Smjer strujanja
jednosmjerno - P1 -> P2